Breedte | 119.3 in 3031 mm |
Hoogte | 73.4 in 1864 mm |
Gewicht | 4973.6 lb 2256 kg |
Lengte | 76.9 in 1954 mm |
Inhoud | 6.5 yd³ 5 m³ |
Dikte van basisrand | 1.4 in 35 mm |
Dikte van mes | 1.2 in 30 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Vereiste hydrauliek | 3e functie 3e functie |