Breedte | 99.5 in 2528 mm |
Hoogte | 65.5 in 1663 mm |
Gewicht | 3763.3 lb 1707 kg |
Lengte | 67.3 in 1710 mm |
Inhoud | 3.9 yd³ 3 m³ |
Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
Dikte van mes | 1 in 25 mm |
Type interface | Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling |
Vereiste hydrauliek | 3e functie 3e functie |