In een studio gemaakt

Hoogkiepbakken 3,5 m3 (4,6 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
106.9 in
2716 mm
Hoogte
67.2 in
1706 mm
Gewicht
4027.8 lb
1827 kg

Overzicht

Een grotere kiepstorthoogte zorgt voor betere prestaties in laadtoepassingen.

Productspecificaties voor 3,5 m3 (4,6 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes

Breedte 106.9 in 2716 mm
Hoogte 67.2 in 1706 mm
Gewicht 4027.8 lb 1827 kg
Lengte 69.7 in 1770 mm
Inhoud 4.6 yd³ 3.5 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek 3e functie 3e functie

Vergelijk 3,5 m3 (4,6 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  3,5 m3 (4,6 yd3), penbevestiging, aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken