3,1 m3 (4,1 yd3), IT, aanboutbaar mes

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Voor het laden van lichte, los verpakte materialen.

Eenheden:
Breedte 100.0 lb/in 2549.0 mm Less
Nominale laadbakinhoud (2) 63.0 in 1597.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 2289.0 lb 1038.0 kg Less
Lengte 58.0 in 1477.0 mm Less
Dikte van basisrand 1.0 in 25.0 mm Less
Capaciteit 4.1 yd³ 3.1 m³ Less

Toepassing

Ontworpen voor het laden van lichte, los samengepakte materialen.

Veelzijdig ontwerp

Eenvoudig transporteren, laden, afgraven en ophopen van lichte materialen, zoals sneeuw, hooi of houtspaanders.

Ontwerp met grote inhoud

Met 60% grotere inhoud dan standaardbakken.

Materiaaldichtheid

Ontworpen voor het laden van materiaal met een dichtheid van 1300 lb/yd3 (770 kg/m3) of minder.

Optionele klembak

Optionele bovenklem over de volle breedte houdt los materiaal, zoals hooi, stevig vast met minimaal morsen, en houdt grote ronde balen stevig vast.