Fusion™-koppeling, basisrand 1,5 m³ (2,0 yd³)
NIEUW

Fusion™-koppeling, basisrand 1,5 m³ (2,0 yd³) Materiaaloverslag

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
73.3 in
1861 mm
Hoogte
50.1 in
1272 mm
Gewicht
2275.2 lb
1032 kg

Kenmerken in één oogopslag

Starre bakbodem

Starre bakbodem

Laadbakken voor materiaaloverslag bevatten steunbanden aan de onderkant om de levensduur van de bak te verlengen en voor minimale slijtage van de kaakplaat te zorgen.
Aanboutbaar mes

Aanboutbaar mes

Aanboutbare messen zorgen voor een slijtvlak voor het graafwerktuig dat gemakkelijk kan worden vervangen als dat nodig is, waardoor de levensduur van de laadbak wordt vergroot.
Torsiebuis voor extra stijfheid

Torsiebuis voor extra stijfheid

Een grote torsiebuis aan de achterkant van de laadbak zorgt ervoor dat deze machinekrachten en ladingen met hoge capaciteit kan weerstaan.

Productspecificaties voor Fusion™-koppeling, basisrand 1,5 m³ (2,0 yd³)

Breedte 73.3 in 1861 mm
Hoogte 50.1 in 1272 mm
Gewicht 2275.2 lb 1032 kg
Lengte 46.2 in 1174 mm
Capaciteit 2 yd³ 1.5 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling

Vergelijk Fusion™-koppeling, basisrand 1,5 m³ (2,0 yd³) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Fusion™-koppeling, basisrand 1,5 m³ (2,0 yd³)

Meer aanbiedingen bekijken