10 m³ (13 yd³) Performance-serie

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Eenheden:
Hoogte copy 182.0 in 4610.0 mm Less
Bakscharnier Vastgepend Vastgepend Less
Graafgereedschap (GET) K130 K130 Less
Aantal punten 8 8 Less
Capaciteit met kopvorming 16528.0 lb 7497.0 kg Less
Capaciteit 13.0 yd³ 10.0 m³ Less