3,5 m3 (4,6 yd3), penbevestiging, basisrand, alleen 938
NIEUW

3,5 m3 (4,6 yd3), penbevestiging, basisrand, alleen 938 Zand- en grindbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
108 in
2743 mm
Hoogte
60.6 in
1539 mm
Gewicht
3430.4 lb
1556 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Ideaal voor aggregaatopslag in laadtoepassingen in fabrieken met eensoortige materialen.
Robuust ontwerp

Robuust ontwerp

Extra slijtplaten aan de onder- en zijkanten van de laadbak verbeteren de levensduur van de laadbak in ruwe aggregaattoepassingen.
Technologie van Performance-serie

Technologie van Performance-serie

Technologie van de Performance-serie - innovaties in het bakontwerp die de laadbaarheid van laadbakken verbeteren, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en de brandstofkosten worden verlaagd.
Maximaal machinegebruik

Maximaal machinegebruik

De bakinhoud en de laadeigenschappen zijn aangepast aan de capaciteit van de machine om een maximaal gebruik en maximale productiviteit te garanderen.
Morsplaat

Morsplaat

De morsplaat voorkomt dat stenen en andere materialen op de koppelingsinterface en het hydraulische systeem terechtkomen.

Productspecificaties voor 3,5 m3 (4,6 yd3), penbevestiging, basisrand, alleen 938

Breedte 108 in 2743 mm
Hoogte 60.6 in 1539 mm
Gewicht 3430.4 lb 1556 kg
Lengte 64.6 in 1642 mm
Capaciteit 4.6 yd³ 3.5 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 3,5 m3 (4,6 yd3), penbevestiging, basisrand, alleen 938 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  3,5 m3 (4,6 yd3), penbevestiging, basisrand, alleen 938

Meer aanbiedingen bekijken