Overzicht
Ontworpen voor het verwerken van een uiteenlopende reeks materialen onder diverse bedrijfsomstandigheden.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het verwerken van een uiteenlopende reeks materialen onder diverse bedrijfsomstandigheden.
Weergave 1-6 van 7
| Breedte | 86 in 2198 mm |
| Gewicht | 1347 lb 611 kg |
| Hoogte - grijpers gesloten | 32.8 in 833 mm |
| Lengte | 35.7 in 906 mm |
| Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
| Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
| Bedrijfsdruk | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Kaakopening | 39.1 in 992 mm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts