In een studio gemaakt

Industriële Performance-laadbakken 1730 mm (68 inch) met aanboutbare tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
68.1 in
1730 mm
Inhoud
0.68 yd³
0.52 m³
Gewicht
663.6 lb
301 kg

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren en storten in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 1730 mm (68 inch) met aanboutbare tanden

Breedte 68.1 in 1730 mm
Inhoud 0.68 yd³ 0.52 m³
Gewicht 663.6 lb 301 kg
Hoogte 21.7 in 551 mm
Lengte 43 in 1092 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van zijwand 0.2 in 5 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1730 mm (68 inch) met aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1730 mm (68 inch) met aanboutbare tanden

Meer aanbiedingen bekijken