In een studio gemaakt

Industriële Performance-laadbakken 1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
74.1 in
1883 mm
Inhoud
0.75 yd³
0.57 m³
Gewicht
740.8 lb
336 kg

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren en storten in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 74.1 in 1883 mm
Inhoud 0.75 yd³ 0.57 m³
Gewicht 740.8 lb 336 kg
Hoogte 22.3 in 566 mm
Lengte 40.2 in 1022 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Dikte van zijwand 0.2 in 5 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken