In een studio gemaakt

Industriële Performance-laadbakken 2036 mm (80 inch) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
80.2 in
2036 mm
Inhoud
0.81 yd³
0.62 m³
Gewicht
778.2 lb
353 kg

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren en storten in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 2036 mm (80 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 80.2 in 2036 mm
Inhoud 0.81 yd³ 0.62 m³
Gewicht 778.2 lb 353 kg
Hoogte 22.3 in 566 mm
Lengte 40.2 in 1022 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Dikte van zijwand 0.2 in 5 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2036 mm (80 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2036 mm (80 inch) met aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken