In een studio gemaakt

Industriële Performance-laadbakken 2036 mm (80 inch) met aanboutbare tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
80.2 in
2036 mm
Inhoud
0.81 yd³
0.62 m³
Gewicht
729.7 lb
331 kg

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren en storten in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 2036 mm (80 inch) met aanboutbare tanden

Breedte 80.2 in 2036 mm
Inhoud 0.81 yd³ 0.62 m³
Gewicht 729.7 lb 331 kg
Hoogte 21.7 in 550 mm
Lengte 43 in 1092 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van zijwand 0.2 in 5 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2036 mm (80 inch) met aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2036 mm (80 inch) met aanboutbare tanden

Meer aanbiedingen bekijken