In een studio gemaakt

Industriële Performance-laadbakken 2188 mm (86 inch) met aanboutbare tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
86.1 in
2188 mm
Inhoud
0.88 yd³
0.67 m³
Gewicht
762.8 lb
346 kg

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren en storten in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 2188 mm (86 inch) met aanboutbare tanden

Breedte 86.1 in 2188 mm
Inhoud 0.88 yd³ 0.67 m³
Gewicht 762.8 lb 346 kg
Hoogte 21.7 in 550 mm
Lengte 43 in 1092 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van zijwand 0.2 in 5 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2188 mm (86 inch) met aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2188 mm (86 inch) met aanboutbare tanden

Meer aanbiedingen bekijken