In een studio gemaakt

Industriële Performance-laadbakken 2340 mm (92 inch) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
92.1 in
2340 mm
Capaciteit
0.94 yd³
0.72 m³
Gewicht
855.4 lb
388 kg

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren en storten in een reeks van verschillende toepassingen.

Productspecificaties voor 2340 mm (92 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 92.1 in 2340 mm
Capaciteit 0.94 yd³ 0.72 m³
Gewicht 855.4 lb 388 kg
Hoogte 22.3 in 566 mm
Lengte 40.2 in 1022 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Dikte van zijwand 0.2 in 5 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2340 mm (92 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® 299D2 compacte rupslader met industriële laadbak aan het werk

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® 299D2 compacte rupslader met industriële laadbak aan het werk