Ontworpen voor het scheiden van fijnere materialen in puin, zoals zand en losse aarde, en voor het terugwinnen van stenen en materialen in groenvoorzieningen die liggen begraven onder sediment. Cat® puinbakken worden gebruikt op zowel schrankladers als compacte rupsladers.
Plaattanden zijn 10 mm (0,4 inch) dik met tandpunten in vishaakstijl voor betere penetratie in de bodem voor het verwijderen van wortels en het terugwinnen van bouwmateriaal dat is achtergebleven op het werkterrein.
Een steenbak houdt materiaal beter vast, voor minder morsen en een hogere productiviteit.
De gekartelde trede biedt de machinist stabiliteit bij het in- en uitstappen in de cabine.
Brede tandafstand zorgt voor een snellere en betere scheiding van materiaal.