In een studio gemaakt

Puinlaadbakken 2017 mm (80") - Plaattandstijl

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
79.4 in
2017 mm
Gewicht
754 lb
342 kg
Hoogte
21.4 in
544 mm

Overzicht

Voornamelijk gebruikt om stenen en grotere rommel te verwijderen en te scheiden van aarde en zand.

Productspecificaties voor 2017 mm (80") - Plaattandstijl

Breedte 79.4 in 2017 mm
Gewicht 754 lb 342 kg
Hoogte 21.4 in 544 mm
Lengte 43.9 in 1115 mm
Dikte van zijwand 0.5 in 12 mm
Tandafstand 2.9 in 73 mm
Tanddikte 0.4 in 10 mm
Aantal tanden 25 25
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2017 mm (80") - Plaattandstijl met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2017 mm (80") - Plaattandstijl

Meer aanbiedingen bekijken