Puinlaadbakken 2182 mm (86") - Plaattandstijl

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
85.9 in
2182 mm
Gewicht
804.7 lb
365 kg
Hoogte
21.4 in
544 mm

Overzicht

Voornamelijk gebruikt om stenen en grotere rommel te verwijderen en te scheiden van aarde en zand.

Productspecificaties voor 2182 mm (86") - Plaattandstijl

Breedte 85.9 in 2182 mm
Gewicht 804.7 lb 365 kg
Hoogte 21.4 in 544 mm
Lengte 43.9 in 1115 mm
Dikte van zijwand 0.5 in 12 mm
Tandafstand 2.9 in 73 mm
Tanddikte 0.4 in 10 mm
Aantal tanden 27 27
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2182 mm (86") - Plaattandstijl met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp