In een studio gemaakt

Puinlaadbakken 2349 mm (92") - Plaattandstijl

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
92.5 in
2349 mm
Gewicht
842.2 lb
382 kg
Hoogte
21.4 in
544 mm

Overzicht

Voornamelijk gebruikt om stenen en grotere rommel te verwijderen en te scheiden van aarde en zand.

Productspecificaties voor 2349 mm (92") - Plaattandstijl

Breedte 92.5 in 2349 mm
Gewicht 842.2 lb 382 kg
Hoogte 21.4 in 544 mm
Lengte 43.9 in 1115 mm
Dikte van zijwand 0.5 in 12 mm
Tandafstand 2.9 in 73 mm
Tanddikte 0.4 in 10 mm
Aantal tanden 29 29
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2349 mm (92") - Plaattandstijl met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2349 mm (92") - Plaattandstijl

Meer aanbiedingen bekijken