Overzicht
Ideaal voor het zeven van stenen, takken en ander ongewenst afval op het werkterrein met de mogelijkheid grotere voorwerpen te vervoeren voor verwijdering.
Belangrijke specificaties
Ideaal voor het zeven van stenen, takken en ander ongewenst afval op het werkterrein met de mogelijkheid grotere voorwerpen te vervoeren voor verwijdering.
Weergave 1-6 van 8
| Breedte | 86 in 2201 mm |
| Gewicht | 1302.9 lb 591 kg |
| Totale hoogte | 30.6 in 776 mm |
| Totale lengte | 43.9 in 1115 mm |
| Dikte van zijwand | 0.5 in 12 mm |
| Tandafstand | 2.9 in 73 mm |
| Tanddikte | 0.4 in 10 mm |
| Aantal tanden | 27 27 |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
| Vereiste hydrauliek | Standaard stroom zonder elektra Standaard stroom zonder elektra |
| Kaakopening | 38.4 in 976 mm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts