2368 mm (92 in) plaattandstijl

Puingrijperbakken 2368 mm (92 in) plaattandstijl

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
92 in
2368 mm
Gewicht
1360.3 lb
617 kg
Totale hoogte
30.6 in
776 mm

Overzicht

Ideaal voor het zeven van stenen, takken en ander ongewenst afval op het werkterrein met de mogelijkheid grotere voorwerpen te vervoeren voor verwijdering.

Productspecificaties voor 2368 mm (92 in) plaattandstijl

Breedte 92 in 2368 mm
Gewicht 1360.3 lb 617 kg
Totale hoogte 30.6 in 776 mm
Totale lengte 43.9 in 1115 mm
Dikte van zijwand 0.5 in 12 mm
Tandafstand 2.9 in 73 mm
Tanddikte 0.4 in 10 mm
Aantal tanden 29 29
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Vereiste hydrauliek Standaard stroom zonder elektra Standaard stroom zonder elektra
Kaakopening 38.4 in 976 mm

Vergelijk 2368 mm (92 in) plaattandstijl met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2368 mm (92 in) plaattandstijl

Meer aanbiedingen bekijken