PC35

Asfaltfrezen PC35

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Werkbreedte
13.8 in
350 mm
Maximale snijdiepte
4.7 in
120 mm
Vereiste hydrauliek
1e extra
1e extra

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

Max Pro-drukmeter

Max Pro-drukmeter

De Max Pro drukmeter biedt de machinist feedback om de rijsnelheid aan te passen voor maximale productiviteit bij wisselende materiaalbelasting. De meter toont de prestaties van de asfaltfrees in real-time en is vanuit de cabine af te lezen. Standaard op alle modellen.
Handmatig instelbare diepte

Handmatig instelbare diepte

De machinist kan de diepte gemakkelijk aanpassen met behulp van de meegeleverde handslinger en indicatorschaal.
Freesmarkeringen

Freesmarkeringen

Geeft het contactpunt aan van de trommel met het oppervlak op basis van de freesdiepte, zodat een assistent met de machinist kan communiceren over het starten en stoppen van het frezen.
Indicator midden trommel

Indicator midden trommel

Geeft het midden van de trommel aan de zijde van de frees aan.
Snijbreedte-indicator

Snijbreedte-indicator

Geeft de breedte van de snede van de trommel aan.
Motor met lange levensduur

Motor met lange levensduur

Tandwielmotor zorgt voor optimale prestaties en efficiëntie.

Productspecificaties voor PC35

Werkbreedte 13.8 in 350 mm
Maximale snijdiepte 4.7 in 120 mm
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Totale breedte 33.7 in 856 mm
Totale lengte 33.9 in 860 mm
Totale hoogte 31.8 in 808 mm
Gewicht 19.3 in 489 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 45-80 L/min (12-21 US-GalL/min) 45-80 L/min (12-21 US-GalL/min)
Optimale hydraulische druk 150-250 bar (2,175-3,626 psi) 150-250 bar (2,175-3,626 psi)
Trommeltoerental 255 tpm 255 tpm
Maximale trommelbreedte 13.8 in 350 mm
Conische bits 42 42
Standaardbittype Universeel Universeel

Vergelijk PC35 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  PC35

Meer aanbiedingen bekijken