PC205B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Maximale freesdiepte 6.0 in 150.0 mm Less
Totale lengte 47.0 in 1184.0 mm Less
Totale hoogte 43.0 in 1080.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 1606.0 lb 730.0 kg Less
Sideshift-afstand 26.0 in 650.0 mm Less
Conische bits (per trommelbreedte) 48 48 Less

Totale breedte

Totale breedte 68.0 in 1730.0 mm Less

Overzicht

Accessories maximize the productivity of attachments

Naam Description
Kantelbare slotenbak van 1000 mm (39") Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.