PC104B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Maximale freesdiepte 6.0 in 150.0 mm Less
Totale lengte 44.0 in 1120.0 mm Less
Totale hoogte 37.0 in 950.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 1474.0 lb 670.0 kg Less
Optional Drum - widths/depths 400/150 mm (16/6") 400/150 mm (16/6") Less
Sideshift-afstand 26.0 in 650.0 mm Less
Conische bits (per trommelbreedte) 42 42 Less

Totale breedte

Totale breedte 68.0 in 1730.0 mm Less