PC306B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Maximale freesdiepte 7.0 in 170.0 mm Less
Totale lengte 49.0 in 1240.0 mm Less
Totale hoogte 43.0 in 1100.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 2061.0 lb 935.0 kg Less
Sideshift-afstand 30.0 in 750.0 mm Less
Conische bits (per trommelbreedte) 60 60 Less

Totale breedte

Totale breedte 73.0 in 1858.0 mm Less