PC310B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Maximale freesdiepte 5.0 in 130.0 mm Less
Totale breedte 73.0 in 1858.0 mm Less
Totale lengte 45.0 in 1140.0 mm Less
Totale hoogte 38.0 in 965.0 mm Less
Machinegewicht 2130.0 lb 1050.0 kg Less
Sideshift-afstand 26.0 in 650.0 mm Less
Kantelhoekbereik +/- 6.5 graden 6.5 graden Less
Koppel van trommel bij max. druk 2558.0 ft-lb 3470.0 N·m Less
Maximale trommelbreedte 39.0 in 1000.0 mm Less
Standaardbittype Universeel Universeel Less
Trommeltoerental bij max. opbrengst 166.0 tpm 166.0 tpm Less
Conische bits (per trommelbreedte) 78 78 Less