PC408B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Maximale freesdiepte 7.0 in 170.0 mm Less
Totale lengte 50.0 in 1270.0 mm Less
Totale hoogte 43.0 in 1100.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 2315.0 lb 1050.0 kg Less
Sideshift-afstand 26.0 in 650.0 mm Less
Conische bits (per trommelbreedte) 60 60 Less

Totale breedte

Totale breedte 73.0 in 1858.0 mm Less