PC412B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Maximale freesdiepte 5.0 in 130.0 mm Less
Totale lengte 45.0 in 1140.0 mm Less
Totale hoogte 38.0 in 965.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 2580.0 lb 1170.0 kg Less
Sideshift-afstand 22.0 in 550.0 mm Less
Conische bits (per trommelbreedte) 90 90 Less

Totale breedte

Totale breedte 73.0 in 1858.0 mm Less