PC305B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De trommel met hoog toerental en de conische bits verwijderen snel asfalt en beton vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag.

Eenheden:
Werkbreedte 18.0 in 450.0 mm Less
Maximale freesdiepte 7.0 in 170.0 mm Less
Aandrijfmethode Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS Less
Totale lengte 49.0 in 1240.0 mm Less
Totale hoogte 43.0 in 1100.0 mm Less
Capaciteit met kopvorming 1896.0 lb 860.0 kg Less
Astoerental 160 tpm 160 tpm Less
Optional Drum - widths/depths 80/200-350/200 mm (3/8-14/8") 80/200-350/200 mm (3/8-14/8") Less
±8° ±8° Less
Sideshift-afstand 30.0 in 750.0 mm Less
Conische bits (per trommelbreedte) 48 48 Less

Totale breedte

Totale breedte 73.0 in 1858.0 mm Less

Toepassing

Ontworpen voor kleine asfalteerwerkzaamheden rond woningen en in commerciële toepassingen, voornamelijk gebruikt voor het kosteneffectief herstellen van asfalt- en betonoppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van onvolkomenheden vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag, het verwijderen slechte bestrating, het verwijderen van wegmarkeringen en werkzaamheden waarbij het gebruik van speciale frezen beperkt is.

Zelfnivellerend ontwerp

Het zelfnivellerende ontwerp plaatst de machine automatisch horizontaal op het maaiveld voor een consistente diepteregeling zonder afstelling door de machinist en het uitstekend tegenhouden van gemorst materiaal.

Twee slijtvaste glijplaten

Twee slijtvaste glijplaten blijven parallel aan het maaiveld voor een optimale stabiliteit.

Hydraulische sideshift

Met de hydraulische sideshift is frezen dicht bij stoepranden, muren en andere obstakels mogelijk.

Onafhankelijke diepteregeling links/rechts

Met de onafhankelijke diepteregeling links/rechts kan de maximale trommeldiepte op elke plaat afzonderlijk worden ingesteld. Meters zijn eenvoudig af te lezen vanuit de cabine. De onafhankelijke diepteregeling is mechanisch op de modellen PC104B en PC205B; hydraulische onafhankelijke diepteregeling is standaard op de modellen PC305B en PC412B.

Max Pro-drukmeter

De Max Pro drukmeter biedt de machinist feedback om de snelheid aan te passen voor maximale productiviteit bij wisselende materiaalbelasting. De meter toont de prestaties van de asfaltfrees in real-time en is vanuit de cabine af te lezen. Standaard op XHP-modellen.

Systeem met directe aandrijving

Het systeem met directe aandrijving op de modellen met standaardopbrengst heeft een hydraulische gerotormotor met variabel toerental die werkt in één richting. Het systeem met directe aandrijving op modellen met hoge opbrengst en XHP is voorzien van een hydraulische motor met radiale zuiger om een maximale freessnelheid en maximaal trommelkoppel te garanderen voor optimale productieprestaties en efficiëntie.

Zweefstand, veerkanteling en hydraulische kanteling

In de zweefstand kunnen asfaltfrezen de golvingen van het oppervlak volgen. De zweefstand wordt geactiveerd met een knop en is alleen beschikbaar op asfaltfrezen met hoge opbrengst en XHP. De veerkanteling en hydraulische kanteling zorgen ervoor dat asfaltfrezen kunnen pendelen voor schuin frezen. De kanteling wordt hydraulisch geregeld op modellen met hoge opbrengst en werkt met veerbelasting op asfaltfrezen met standaardopbrengst.

Bits en watersproeier

Multifunctionele betonbits zijn standaard. Optionele betonbits, bits voor extreme omstandigheden en watersproeierkits zijn leverbaar voor alle modellen.