In een studio gemaakt

Trilplaatverdichters CVP16

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Trilkracht
3641.91 lb
16.2 kN
Slagfrequentie
2200 bpm
2200 bpm
Breedte van grondplaat
12 in
305 mm

Overzicht

Trilwerking en dynamische kracht bieden uitstekende verdichting in een compact formaat.

Productspecificaties voor CVP16

Trilkracht 3641.91 lb 16.2 kN
Slagfrequentie 2200 bpm 2200 bpm
Breedte van grondplaat 12 in 305 mm
Verdichtingsgebied 2 ft² 0.19 m²
Druk van grondplaat 12.8 psi 88 kPa
Lengte van grondplaat 24 in 610 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 10 gal/min 38 L/min
Minimale bedrijfsdruk 1599.8 psi 11030 kPa
Gewicht 476.2 lb 216 kg

Vergelijk CVP16 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CVP16

Meer aanbiedingen bekijken