In een studio gemaakt

Trilplaatverdichters CVP40

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Trilkracht
8992.36 lb
40 kN
Slagfrequentie
2200 bpm
2200 bpm
Breedte van grondplaat
23.2 in
590 mm

Overzicht

Trilwerking en dynamische kracht bieden uitstekende verdichting in een compact formaat.

Productspecificaties voor CVP40

Trilkracht 8992.36 lb 40 kN
Slagfrequentie 2200 bpm 2200 bpm
Breedte van grondplaat 23.2 in 590 mm
Verdichtingsgebied 6.1 ft² 0.57 m²
Druk van grondplaat 10.2 psi 70.05 kPa
Lengte van grondplaat 38 in 965.2 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 18 gal/min 68 L/min
Minimale bedrijfsdruk 1800.1 psi 12411 kPa
Gewicht 886.3 lb 402 kg

Vergelijk CVP40 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CVP40

Meer aanbiedingen bekijken