Studiofoto
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Foto's (7)
NIEUW

415-444 Handmatige graaf-laadcombinaties Koppelingen - Graaf-laadcombinatie

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
191.4 lb
86.8 kg
Breedte
14.1 in
359 mm
Lengte
24.2 in
615 mm

Kenmerken in één oogopslag

Hydraulisch cilinderslot

Hydraulisch cilinderslot

Het hydraulisch cilinderslot handhaaft een positieve druk op de bakpen, waardoor een consistente en betrouwbare verbinding met uw uitrustingsstuk wordt gegarandeerd.
Secondaire slot

Secondaire slot

Het secundaire slot is onafhankelijk van de cilinder en zorgt voor de verbinding van het uitrustingsstuk met de machine.
Indicator voor visuele controle

Indicator voor visuele controle

Door de indicator voor visuele controle kan de machinist vanuit de cabine zien dat de koppeling de bevestiging succesvol op de juiste plaats heeft vergrendeld.

Productspecificaties voor 415-444 Handmatige graaf-laadcombinaties

Gewicht 191.4 lb 86.8 kg
Breedte 14.1 in 359 mm
Lengte 24.2 in 615 mm
Totale hoogte 10.9 in 276 mm
Pendiameter 45 mm - 50 mm 45 mm - 50 mm
Machineklasse Graaf-laadcombinatie 415-444 Graaf-laadcombinatie 415-444
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 415-444 Handmatige graaf-laadcombinaties met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  415-444 Handmatige graaf-laadcombinaties

Meer aanbiedingen bekijken