< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Breedte

Eenheden:
Breedte 14.1 in 358.6 mm Less

Aandrijfmethode Hydraulische cilinder Hydraulische cilinder Less
Capaciteit met kopvorming 191.6 lb 86.9 kg Less
Hydraulische druk van koppeling 3626 psi / 250 bar 3626 psi / 250 bar Less
Lengte 24.2 in 614.8 mm Less
Totale hoogte 10.8 in 275.5 mm Less