Hydraulische minigraafmachines CW10 voor 10 ton
NIEUW

Hydraulische minigraafmachines CW10 voor 10 ton CW-koppelingen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
202.8 lb
92 kg
Totale breedte
14.3 in
363 mm
Machineklasse
Hydraulische minigraafmachines van 10 ton
Hydraulische minigraafmachines van 10 ton

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Toepassing

Toepassing

De koppeling in CW-stijl is geschikt voor een bepaalde reeks laadbakken van hydraulische minigraafmachines (MHE)-met verschillende penafmetingen. Dit biedt een enorm voordeel voor klanten die MHE-modellen van verschillende grootte hebben en de flexibiliteit nodig hebben om één laadbak voor meerdere machines te gebruiken.
Koppeling in wigstijl

Koppeling in wigstijl

De koppeling in wigstijl heeft een rammelvrij ontwerp dat zorgt voor een goede fitting tussen koppeling en uitrustingsstuk.
Haak op de vooras

Haak op de vooras

De haak op de vooras is een veilige procedure voor het bevestigen en loskoppelen van werktuigen aan de snelkoppeling en biedt een extra beveiliging tegen ongewenst loskoppelen van het werktuig.
Astijl vergrendelingsmechanisme

Astijl vergrendelingsmechanisme

Het asvergrendelingsmechanisme met borgmoer is eenvoudig te bedienen met een standaardsleutel. De borgmoer voorkomt ongewenste ontkoppeling.
Borgveren

Borgveren

De borgveren houden de as vast en houden het uitrustingsstuk vast in het onwaarschijnlijke geval van een hydraulische storing (alleen hydraulische koppelingen).
Optionele lasthaak

Optionele lasthaak

De optionele lastaak is een alternatief voor het hijsoog op de machinehefinrichting.

Productspecificaties voor Hydraulische minigraafmachines CW10 voor 10 ton

Gewicht 202.8 lb 92 kg
Totale breedte 14.3 in 363 mm
Machineklasse Hydraulische minigraafmachines van 10 ton Hydraulische minigraafmachines van 10 ton
Totale hoogte 13.7 in 347 mm
Totale lengte 29.1 in 738 mm
Pendiameter 2.4 in 60 mm
Capaciteit lasthaak 3086.5 lb 1400 kg
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Specifiek in de fabriek geïnstalleerdSpecifiek in de fabriek geïnstalleerd Specifiek in de fabriek geïnstalleerdSpecifiek in de fabriek geïnstalleerd

Vergelijk Hydraulische minigraafmachines CW10 voor 10 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Hydraulische minigraafmachines CW10 voor 10 ton

Meer aanbiedingen bekijken