In een studio gemaakt

Koppelingen van de CW-serie Hydraulische minigraafmachines CW-10 voor 10 ton

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Gewicht
202.8 lb
92 kg
Totale breedte
15.1 in
383 mm
Machineklasse
Minigraafmachines van 10 ton
Minigraafmachines van 10 ton

Overzicht

Snelkoppelingen maken het verwisselen van uitrustingsstukken eenvoudig en verhogen de inzetbaarheid van een graafmachine.

Productspecificaties voor Hydraulische minigraafmachines CW-10 voor 10 ton

Gewicht 202.8 lb 92 kg
Totale breedte 15.1 in 383 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 10 ton Minigraafmachines van 10 ton
Totale hoogte 16.7 in 423 mm
Totale lengte 28.1 in 713 mm
Pendiameter 2.4 in 60 mm
Capaciteit lasthaak 3086.5 lb 1400 kg
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie

Vergelijk Hydraulische minigraafmachines CW-10 voor 10 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Hydraulische minigraafmachines CW-10 voor 10 ton

Meer aanbiedingen bekijken