Minigraafmachines van 1 ton, handmatig
NIEUW

Dual Lock™ penkoppelingen - minigraafmachine Minigraafmachines van 1 ton, handmatig

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
31.7 lb
14.4 kg
Breedte
7.2 in
182 mm
Lengte
11.7 in
297 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Handmatig cilinderslot

Handmatig cilinderslot

Het handmatig cilinderslot handhaaft een positieve druk op de bakpen, waardoor een consistente en betrouwbare verbinding met uw uitrustingsstuk wordt gegarandeerd.
Secondaire slot

Secondaire slot

Het secundaire slot is onafhankelijk van de cilinder en zorgt voor de verbinding van het uitrustingsstuk met de machine.
Bijgeleverde stelsleutel

Bijgeleverde stelsleutel

De bijgeleverde ratelsleutel wordt gebruikt om de koppeling op uw uitrustingsstuk vast te zetten voor een positieve vergrendeling.
Afstelling cilinderslot

Afstelling cilinderslot

Draai de moer om het cilinderslot te koppelen of los te koppelen.
Afstelling secundaire slot

Afstelling secundaire slot

Omlaag-Loskoppelen. Omhoog-Koppelen.

Productspecificaties voor Minigraafmachines van 1 ton, handmatig

Gewicht 31.7 lb 14.4 kg
Breedte 7.2 in 182 mm
Lengte 11.7 in 297 mm
Totale hoogte 7 in 179 mm
Pendiameter 1.2 in 30 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 1-3 ton Minigraafmachines van 1-3 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk Minigraafmachines van 1 ton, handmatig met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Minigraafmachines van 1 ton, handmatig

Meer aanbiedingen bekijken