TB-bakophanging, sleuven graven

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De sleuvengraafvariant van de Cat penkoppeling maakt uw hydraulische 345- of 349-graafmachine tot een speciale machine, waarmee u niet alleen uw machinepark uitbreidt maar ook uw zakelijke kansen vergroot. In combinatie met smalle bakken en hamers biedt deze koppeling u de wendbaarheid die nodig is voor het graven van sleuven en nutstoepassingen.

Eenheden:
Capaciteit met kopvorming 2060.0 lb 934.0 kg Less
Breedte, machine-interface 25.8 in 655.0 mm Less
Hijsoog, maximale werklast 22.0 ton (US) 20.0 ton (US) Less
Breedte, interface van uitrustingsstuk 17.0 in 433.0 mm Less

Vertrouwen op het werkterrein

U kunt erop vertrouwen dat uitrustingsstukken vanaf het moment van aankoppelen goed aangekoppeld blijven, en dat ze blijven werken totdat ze worden afgekoppeld. Vanaf zijn stoel kan de machinist met behulp van visuele en akoestische indicatoren ervoor zorgen dat het uitrustingsstuk goed wordt aangekoppeld. Het hydraulisch systeem van uw Cat graafmachine, de mechanismen in de koppeling en de graafkracht zorgen er samen voor dat het uitrustingsstuk aangekoppeld blijft. De Cat penkoppeling voldoet aan of overtreft geldende veiligheidsnormen, zodat u overal ter wereld kunt werken: EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031.2:2014, Australische normen AS4772-2008, WorkCover NSW Position Paper WC01158: "Supplying, installing and using semi-automatic quick hitches on excavators or backhoes" (Levering, installatie en gebruik van semi-automatische snelkoppelingen op graafmachines of dieplepelbakken).

Bespaar tijd en materiaal bij het opvullen

Bespaar tijd en extra kosten doordat u niet langer kilometerslange sleuven hoeft op te vullen die breder dan nodig zijn. Koppelingen die smaller dan normaal zijn, hebben smalle penbussen en kortere stick- en koppelpennen. Dit houdt het breedste gedeelte van de koppeling binnen de graafbreedte van uw sleuvengraafbakken.

Kracht en laadvermogen

Dankzij het juiste gewicht is deze koppeling geschikt voor een groot laadvermogen van de laadbak. De koppeling heeft de juiste afmetingen voor een uitstekende opbreekkracht en een uitstekende graafkracht.

Doe meer met uw uitrusting

Materiaal transporteren, grond verdichten, stenen breken, en nog veel meer. Neem nieuwe taken aan. Breid uw nieuwe zakelijke kansen uit.

Maak uw machinepark productiever

Eén graafmachine kan verschillende uitrustingsstukken delen met graafmachines van vergelijkbare grootte. Het beheer van uw bedrijfsmiddelen is gewoon een stuk gemakkelijker geworden.

Ga weer aan de slag

De machinist kan uitrustingsstukken binnen enkele seconden in plaats van enkele minuten verwisselen. U gaat weer sneller aan het werk, dat betekent minder uitvaltijd.

Eenvoudig te gebruiken

De Cat penkoppeling is eenvoudig te bedienen en gemakkelijk aan en af te koppelen. Bedieningsprocedures zijn eenvoudig en gemakkelijk te leren. Het is de eenvoudigste manier om op elk werkterrein een hogere productiviteit te behalen.