penkoppeling S40 LCS van 3 ton
NIEUW

S-type koppelingen penkoppeling S40 LCS van 3 ton

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
89.1 lb
40.4 kg
Capaciteit lasthaak
4409.2 lb
2000 kg
Breedte
9.5 in
241 mm

Overzicht

De S-type koppeling is een speciale penkoppeling. Deze zorgt voor de uitwisselbaarheid van gereedschappen binnen een machinepark met verschillende platforms. Een consistente, strakke aansluiting op het uitrustingsstuk, een geringe verschuiving en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken.

Productspecificaties voor penkoppeling S40 LCS van 3 ton

Gewicht 89.1 lb 40.4 kg
Capaciteit lasthaak 4409.2 lb 2000 kg
Breedte 9.5 in 241 mm
Totale lengte 18.5 in 469 mm
Totale hoogte 9.9 in 251 mm
Pendiameter 1.6 in 40 mm
Machineklasse 302.7 Graafmachines 302.7 Graafmachines
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie
Maximale bedrijfsdruk 4351.1 psi 300 bar
Koppelingstype S40 S40

Vergelijk penkoppeling S40 LCS van 3 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  penkoppeling S40 LCS van 3 ton

Meer aanbiedingen bekijken