CTR 320

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

De CTR 320 en 426 onttakkers zijn ontworpen voor maximale productiviteit, betrouwbaarheid en levensduur van de component, en helpen u om het werk snel en efficiënt af te krijgen. Kies de 320 met drie messen en een kaakopening van 31" voor klein tot middelgroot zacht hout en klein hard hout. Of ga over naar de 426 met vier messen en een kaakopening van 34 3/8" voor grotere houtmaten en uitduntoepassingen met meerdere stammen. Kijk naar de onderstaande kenmerken en u zult het met ons eens zijn: er is geen sterkere, beter gebouwde onttakker dan de CTR.

Eenheden:
Bladen van gelegeerd staal 18.0 in 45.72 cm Less
Breedte neusrol 17.0 in 43.18 cm Less
Diameter neusrol 16.0 in 40.64 cm Less
Diameter van draaitafellager 22.0 in 55.88 cm Less
Framebreedte 86.15 in 218.82 cm Less
Framehoogte 99.7 in 253.23 cm Less
Framelengte 72.42 in 184.02 cm Less
Opening van kaken 31.0 in 78.74 cm Less
Stang-en-kettingolietank 8.25 US-Gall. 31.23 l Less
Steek van zaagketting 0.75 in 1.9 cm Less