CTR 426

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

De CTR 320 en 426 onttakkers zijn ontworpen voor maximale productiviteit, betrouwbaarheid en levensduur van de component, en helpen u om het werk snel en efficiënt af te krijgen. Kies de 320 met drie messen en een kaakopening van 31" voor klein tot middelgroot zacht hout en klein hard hout. Of ga over naar de 426 met vier messen en een kaakopening van 34 3/8" voor grotere houtmaten en uitduntoepassingen met meerdere stammen. Kijk naar de onderstaande kenmerken en u zult het met ons eens zijn: er is geen sterkere, beter gebouwde onttakker dan de CTR.

Eenheden:
Bladen van gelegeerd staal 14.0 inch 35.56 cm Less
Automatisch kettingspaninrichting Standaard Standaard Less
Stang-en-kettingolietank 8.25 gallon 31.23 l Less
Stang-en-kettingsmeerinrichting Automatisch Automatisch Less
Tandwiel rechtstreekse zaagaandrijving, oppervlaktegehard, 9 tanden 4.0 inch 10.16 cm Less
Framehoogte 99.7 inch 253.24 cm Less
Framelengte 83.0 inch 210.82 cm Less
Framebreedte 86.15 inch 218.82 cm Less
Motor topzaag met hoge opbrengst, 340,7 tot 416,4 l/min (90 tot 110 gpm) Optioneel Optioneel Less
Motor topzaag met lage opbrengst, 151,4 tot 208,2 l/min (40 tot 55 gpm) Optioneel Optioneel Less
Montageflens Zwaar uitgevoerde roterende wagen Zwaar uitgevoerde roterende wagen Less
Diameter pen montageflens 3.0 inch 7.62 Mm mm Less
Diameter neusrol 16.0 inch 40.64 cm Less
Breedte neusrol 21.0 inch 55.34 cm Less
Aantal messen 4 4 Less
Oregon® Brand 11H Rolpuntzaagstang 44.0 inch 111.76 cm Less
Zaagketting Merk Oregon® 11H Merk Oregon® 11H Less
Aandrijfkoppelingen van zaagketting 66 66 Less
Steek van zaagketting 0.75 inch 1.9 cm Less
Motor topzaag met standaardopbrengst, 208,2 tot 340,7 l/min (55 tot 90 gpm) Standaard Standaard Less
Opening van kaken 34.375 inch 87.31 cm Less
Totaalgewicht (inclusief accumulatorkast) 7500.0 lb 3402.0 kg Less
Diameter van draaitafellager 22.0 inch 55.88 cm Less
Afmeting bevestigingsbout draaitafellager 0.75 inch 1.9 cm Less
Bevestigingsbouten draaitafellager Grade 8 Grade 8 Less