HF201

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Cat® HF-velkoppen zijn ontworpen voor het zagen en stapelen van zeer uiteenlopende boomsoorten in bijna elke toepassing. Een continu met hoog toerental draaiende cirkelzaag maximaliseert de inertie, voor uitstekende zaagprestaties. Ze leveren een hogere productie dan velkoppen met zaagbalken of scharen. De juiste combinatie van velkop en veller-stapelaarmodel zorgt voor een maximale zaag- en stapelcapaciteit en verhoogt de productie.

Eenheden:
Gewicht - gedeeltelijk kantelen/volledig kantelen 3200 kg (7054 lb) / 3669 kg (8090 lb) 3200 kg (7054 lb) / 3669 kg (8090 lb) Less
Nominale laadbakinhoud (2) 115.0 in 2910.0 mm Less
Breedte (basis) 67.0 in 1702.0 mm Less
Verzamelgebied 5.0 sq. ft. 0.46 sq. mil. Less
Maximale zaagdiameter 22.5 in 572.0 mm Less
Cirkelzaagdiameter 57.0 in 1448.0 mm Less
Keep - aantal tanden 58,8 mm (2 5/16") - 18 58,8 mm (2 5/16") - 18 Less
Zaagmotor Zuiger met variabel slagvolume, 160 cc Zuiger met variabel slagvolume, 160 cc Less
Zaagtoerental 1175.0 tpm 1250.0 tpm Less
Zaaghydrauliek - F/P 113 l/min (30 gpm) / 310 bar (4500 psi) 113 l/min (30 gpm) / 310 bar (4500 psi) Less
Armcilinder - F/P Gedempt - 120 l/min (32 US-Gall/min), 260 bar (3770 psi) Gedempt - 120 l/min (32 US-Gall/min), 260 bar (3770 psi) Less
Kantelen, gedeeltelijk en volledig - F/P 190 l/min (51 US-Gall/min) / 260 bar (3770 psi) 190 l/min (51 US-Gall/min) / 260 bar (3770 psi) Less
Opening van kaken 51.2 in 1300.0 mm Less