HF221

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Cat® HF-velkoppen zijn ontworpen voor het zagen en stapelen vanzeer uiteenlopende boomsoorten in bijna elke toepassing.Een continu met hoog toerental draaiende cirkelzaag maximaliseert de inertie, voor uitstekende zaagprestaties. Ze leveren een hogere productie dan velkoppen met zaagbalken of scharen. De juiste combinatie van velkop en veller-stapelaarmodel zorgt voor een maximale zaag- en stapelcapaciteit en verhoogt de productie.

Eenheden:
Gewicht - gedeeltelijk kantelen/volledig kantelen 3783 kg (8340 lb) / 4182 kg (9220 lb) 3783 kg (8340 lb) / 4182 kg (9220 lb) Less
Nominale laadbakinhoud (2) 119.0 in 3020.0 mm Less
Breedte (basis) 71.0 in 1800.0 mm Less
Verzamelgebied 5.5 sq. ft. 0.51 sq. mil. Less
Maximale zaagdiameter 24.4 in 620.0 mm Less
Cirkelzaagdiameter 61.0 in 1549.0 mm Less
Keep - aantal tanden 58,8 mm (2 5/16") - 18 58,8 mm (2 5/16") - 18 Less
Zaagmotor Zuiger met variabel slagvolume, 160 cc Zuiger met variabel slagvolume, 160 cc Less
Zaagtoerental 1175.0 tpm 1175.0 tpm Less
Zaaghydrauliek - F/P 113 l/min (30 gpm) / 310 bar (4500 psi) 113 l/min (30 gpm) / 310 bar (4500 psi) Less
Armcilinder - F/P Gedempt - 190 l/min (50 gpm), 220 bar (3200 psi) Gedempt - 190 l/min (50 gpm), 220 bar (3200 psi) Less
Kantelen, gedeeltelijk en volledig - F/P 190 l/min (51 US-Gall/min) / 260 bar (3770 psi) 190 l/min (51 US-Gall/min) / 260 bar (3770 psi) Less
Opening van kaken 44.0 in 1118.0 mm Less