SS-56

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Capaciteit per zaagsnede 22.0 in 56.0 cm Less
Verzamelcapaciteit 4.0 sq. ft. 0.37 sq. mil. Less
Totaalgewicht 6220.0 lb 2821.0 kg Less
Nominale laadbakinhoud (2) 95.0 in 241.0 cm Less
Breedte 68.0 in 173.0 cm Less
Bladtoerental 1300.0 tpm 1300.0 tpm Less
Directionele velcapaciteit 30.0 in 76.0 cm Less