SC-57

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

Eenheden:
Capaciteit per zaagsnede 22.7 in 57.6 cm Less
Verzamelcapaciteit 5.1 sq. ft. 0.47 sq. mil. Less
Totaalgewicht 6550.0 lb 2971.0 kg Less
Nominale laadbakinhoud (2) 119.0 in 302.3 cm Less
Breedte 63.6 in 161.5 cm Less
Opening van kaken 49.0 in 124.0 cm Less