Hoogte | 52 in 1320 mm |
Breedte | 98.3 in 2498 mm |
Gewicht | 1172.9 lb 532 kg |
Tandlengte | 60 in 1524 mm |
Tandbreedte | 5.9 in 150 mm |
Hoogte van tand | 33.1 in 841 mm |
Tanddikte | 3 in 75 mm |
Gewicht van tand | 370.4 lb 168 kg |
Gecombineerd gewicht | 2120.8 lb 962 kg |
Totale lengte | 85.4 in 2169 mm |
Type interface | Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling |