In een studio gemaakt

Bouwmateriaalvorken 1829 mm (72")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Hoogte
52 in
1320 mm
Breedte
98.3 in
2498 mm
Gewicht
1172.9 lb
532 kg

Overzicht

Voor gebruik in zware toepassingen.

Productspecificaties voor 1829 mm (72")

Hoogte 52 in 1320 mm
Breedte 98.3 in 2498 mm
Gewicht 1172.9 lb 532 kg
Tandlengte 72 in 1829 mm
Tandbreedte 5.9 in 150 mm
Hoogte van tand 33.1 in 841 mm
Tanddikte 3 in 75 mm
Gewicht van tand 418.9 lb 190 kg
Gecombineerd gewicht 2215.6 lb 1005 kg
Totale lengte 97.4 in 2473 mm
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling

Vergelijk 1829 mm (72") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1829 mm (72")

Meer aanbiedingen bekijken