1829 mm (72 in), TH-koppeling
NIEUW

1829 mm (72 in), TH-koppeling Hydraulische vorkenverstellers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Hoogte
51.8 in
1316 mm
Breedte
72 in
1829 mm
Totale breedte
75.3 in
1913 mm

Kenmerken in één oogopslag

Hoge aanboutbare achterwand

Hoge aanboutbare achterwand

De aanboutbare achterwand zorgt voor beter vasthouden van de lading en een goed zicht.
Dubbele schuifcilinders

Dubbele schuifcilinders

Dankzij de dubbele cilinders kunnen de vorken soepel worden in- en uitgeschoven vanuit de stoel van de machinist.
Hydraulische klep

Hydraulische klep

De klep regelt de stroom van hydrauliek naar de cilinders om een constante druk op de vorken te handhaven.

Productspecificaties voor 1829 mm (72 in), TH-koppeling

Hoogte 51.8 in 1316 mm
Breedte 72 in 1829 mm
Totale breedte 75.3 in 1913 mm
Gewicht 933 lb 423.2 kg
Lengte 16.8 in 427 mm
Tandafstand 229-1654 mm (9-65 in) 229-1654 mm (9-65 in)
Hefvermogen 12000 lb 5443.1 kg
Type interface Standaard TH-koppeling Standaard TH-koppeling

Vergelijk 1829 mm (72 in), TH-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts