Overzicht
Hiermee kan de machinist de afstand tussen de vorken hydraulisch aanpassen vanuit de machinistenstoel.
Belangrijke specificaties
Hiermee kan de machinist de afstand tussen de vorken hydraulisch aanpassen vanuit de machinistenstoel.
| Hoogte | 51.8 in 1316 mm |
| Breedte | 72 in 1829 mm |
| Totale breedte | 75.3 in 1913 mm |
| Gewicht | 968.5 lb 439.3 kg |
| Lengte | 19.1 in 485 mm |
| Tandafstand | 229-1654 mm (9-65.1 in) 229-1654 mm (9-65.1 in) |
| Hefvermogen | 12000 lb 5443.1 kg |
| Type interface | IT-koppeling IT-koppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts