Fusion™-koppeling van 2134 mm (84")
NIEUW

Fusion™-koppeling van 2134 mm (84") Hydraulische vorkenverstellers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Hoogte
58.9 in
1497 mm
Breedte
84 in
2134 mm
Totale breedte
86 in
2184 mm

Kenmerken in één oogopslag

Hoge aanboutbare achterwand

Hoge aanboutbare achterwand

De aanboutbare achterwand zorgt voor beter vasthouden van de lading en een goed zicht.
Dubbele schuifcilinders

Dubbele schuifcilinders

Dankzij de dubbele cilinders kunnen de vorken soepel worden in- en uitgeschoven vanuit de stoel van de machinist.
Hydraulische klep

Hydraulische klep

De klep regelt de stroom van hydrauliek naar de cilinders om een constante druk op de vorken te handhaven.

Productspecificaties voor Fusion™-koppeling van 2134 mm (84")

Hoogte 58.9 in 1497 mm
Breedte 84 in 2134 mm
Totale breedte 86 in 2184 mm
Gewicht 26.7 in 678.1 mm
Gewicht 26.7 in 678.1 mm
Lengte 21.7 in 550 mm
Lengte 21.7 in 550 mm
Tandafstand 387 mm - 1853 mm (15,2" - 73") 387 mm - 1853 mm (15,2" - 73")
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling

Vergelijk Fusion™-koppeling van 2134 mm (84") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Fusion™-koppeling van 2134 mm (84")

Meer aanbiedingen bekijken