Overzicht
Voor het verplaatsen van ladingen op pallets op bouwterreinen en het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen.
Belangrijke specificaties
Voor het verplaatsen van ladingen op pallets op bouwterreinen en het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen.
Weergave 1-6 van 4
| Hoogte | 25 in 634 mm |
| Breedte | 51.2 in 1300 mm |
| Totale breedte | 51.7 in 1312 mm |
| Gewicht | 242.9 lb 110.2 kg |
| Lengte | 9.6 in 245 mm |
| Tandafstand | 250-1172 mm (9.8-46.1 in) 250-1172 mm (9.8-46.1 in) |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts