Overzicht
Voor het verplaatsen van ladingen op pallets op bouwterreinen en het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen.
Belangrijke specificaties
Voor het verplaatsen van ladingen op pallets op bouwterreinen en het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen.
| Hoogte | 25 in 635 mm |
| Breedte | 60 in 1524 mm |
| Totale breedte | 60 in 1524 mm |
| Gewicht | 597.2 lb 270.9 kg |
| Lengte | 17.4 in 442 mm |
| Tandafstand | 442 mm - 1369 mm (17,4" - 53,9") 442 mm - 1369 mm (17,4" - 53,9") |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts